HUBBELL CANADA
Couvercle de connecteur Wejtap, 8,88 po L, 3,90 po l, 300 - 556,5 (course), 6 - 556,5 (prise), prises de câblage, WCCSY
Image of WCCSY Couvercle de connecteur Wejtap, 8,88 po L, 3,90 po l, 300 - 556,5 (course), 6 - 556,5 (prise), prises de câblage, WCCSY

Couvercle de connecteur Wejtap, 8,88 po L, 3,90 po l, 300 - 556,5 (course), 6 - 556,5 (prise), prises de câblage, WCCSY

Marque: Burndy

No de catalogue: WCCSY

Couvercle de connecteur Wejtap, 8.88 in L, 3.90 in W, 300 - 556.5 (Run), 6 - 556.5 (Tap), Taps de câblage.

Couvercle de connecteur WEJTAP

Général

Application

For Yellow WEJTAP Connector

Catalog Number

WCCSY

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

WEJTAP

Matériau

Plastic

Nom de commerce

WEJTAP™

Type

Wejtap Cover

UPC

781810871256

UPC 14 Digit GTIN

00781810871256

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

300.0 (26/7) Ostrich-556.5 (30/7) Eagle

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

6 (6/1) Turkey-556.5 (30/7) Eagle

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

6 (6/1) Turkey;5 (6/1) Thrush;4 (6/1) Swan;4 (7/1) Swanate;3 (6/1) Swallow;2 (6/1) Sparrow;2 (7/1) Sparate;1 (6/1) Robin;1/0 (6/1) Raven;2/0 (6/1) Quail;3/0 (6/1) Pigeon;4/0 (6/1) Penquin;80 (8/1) Grouse;101.8 (12/7) Petrel;110.8 (12/7) Minorca;134.6 (12/7) Leghorn;159 (12/7) Guinea;176.9 (12/7) Dotterel;190.8 (12/7) Dorking;211.3 (12/7) Cochin;203.2 (16/9) Brahma;266.8 (18/1) Waxwing;266.8 (26/7) Owl;266.8 (26/7) Partridge;300.0 (26/7) Ostrich;336.4 (18/1) Merlin;336.4 (26/7) Linnet;336.4 (30/7) Oriole;397.5 (18/1) Chickadee;397.5 (24/7) Brant;397.5 (26/7) Ibis;397.5 (30/7) Larkspur;477.0 (18/1) Pelican;477.0 (24/7) Flicker;477.0 (26/7) Hawk;477.0 (30/7) Hen;556.5 (24/7) Parakeet;556.5 (26/7) Dove;556.5 (30/7) Eagle

Conducteurs - ACSR série Str

300.0 (26/7) Ostrich;336.4 (18/1) Merlin;336.4 (26/7) Linnet;336.4 (30/7) Oriole;397.5 (18/1) Chickadee;397.5 (24/7) Brant;397.5 (26/7) Ibis;397.5 (30/7) Larkspur;477.0 (18/1) Pelican;477.0 (24/7) Flicker;477.0 (26/7) Hawk;477.0 (30/7) Hen;556.5 (24/7) Parakeet;556.5 (26/7) Dove;556.5 (30/7) Eagle

Conducteurs - AL plage de la série Str

300-556.5

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

6-556.5

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

6;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350;397.5;400;450;477;500;550;556.5

Conducteurs - AL série Str

300;336.4;350;397.5;400;450;477;500;550;556.5

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

6;5;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

300-550

Conducteurs - Cuivre série Str

300;350;400;450;500;550

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6-550

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

6;5;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350;400;450;500;550

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

640

Quantité dans l'emballage

80