
Marque: Raco
No de catalogue: 792
Catalog Number
792
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
792
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Pouvant être teint ou peint
Yes
Type
Mud Ring
UPC
050169007921
Capacité en pieds cubes
10.3 cu.in
Dimensions
5.88 po x 4.06 po x 0.63 po
Hauteur
0.63 in
Largeur
4.06 in
Longueur
5.88 in
Poids
0.25 lb
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Nombre d'unités sur la palette
2700
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
No Packaging