HUBBELL CANADA
Image of HBL7420 Couvercle de levage anti-intempéries pour le montage des boîtiers FS/FD, HBL7420
Image of HBL7420 Couvercle de levage anti-intempéries pour le montage des boîtiers FS/FD, HBL7420

Couvercle de levage anti-intempéries pour le montage des boîtiers FS/FD, HBL7420

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7420

Couvercle de levage anti-intempéries pour le montage des boîtiers FS/FD, en aluminium.

  • Monobloc
  • 1) Ouverture de 1,40 po à 1,60 po
  • Taille standard

Standard Product

Général

Catalog Number

HBL7420

Construction

Cast

Couleur

Aluminium

Famille de produit

Accessory

Matériau

Aluminum, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Spécifications

  • Gasket - Neoprene
  • Hinge Pin - Stainless steel
  • Material - Aluminum
  • Spring - Stainless steel

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Type

For switches/receptacles with Face Diameter 1.36–1.58 in.

Type

Weatherproof Plates

Type d'article

Weatherproofing Covers

UPC

783585809434

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 2.84 po x 1.09 po

Hauteur

1.09 in

Largeur

2.84 in

Longueur

4.56 in

Poids

0.45 lb

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1540

Quantité dans l'emballage

10