Application
Toutes les 50A Twist-Lock®.
Catalog Number
HBL7770
Construction
Casting
Couleur
Aluminium
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Aluminium, fonte
Matériel - quincaillerie de montage
Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Aucun
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
For 50A Twist-Lock® Single Receptacle
Type
Couvertures
Type d'article
Couvertures anti-intempéries
UPC
783585809519
Dimensions
2.84 po x 2.18 po x 4.18 po
Hauteur
4.18 in
Largeur
2.18 in
Longueur
2.84 in
Poids
0.75 lb
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL Listed - Canadian and U.S.
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Aucun
Nombre d'unités sur la palette
810
Quantité dans l'emballage
10