HUBBELL CANADA
Couvercle de levage anti-intempéries pour montage sur boîtier FS/FD, HBL9420
Image of HBL9420 Couvercle de levage anti-intempéries pour montage sur boîtier FS/FD, HBL9420

Couvercle de levage anti-intempéries pour montage sur boîtier FS/FD, HBL9420

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL9420

Couvercle de levage anti-intempéries pour montage sur boîtier FS/FD, aluminium.

  • Monobloc
  • 1) Ouverture de 2,15 po
  • Taille standard

Standard Product

Général

Application

30A 3-Wire

Catalog Number

HBL9420

Construction

Cast

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Série

Weatherproof Cover

Spécifications

  • Gasket - Neoprene
  • Hinge Pin - Stainless steel
  • Material - Aluminum
  • Mounting Screws - Stainless steel
  • Spring - Stainless steel

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Type

For receptacles with Face Diameter 2.09–2.13 in.

Type

Covers

Type d'article

Weatherproofing Covers

UPC

783585809564

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 2.84 po x 1.09 po

Hauteur

1.09 in

Largeur

2.84 in

Longueur

4.56 in

Poids

0.45 lb

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed - Canadian and U.S.

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

10