Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5206WO
Weatherproof in Open Position with Device Mated
Application
Duplex Opening
Catalog Number
HBL5206WO
Construction
Cast
Couleur
Aluminium
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminum, Cast
Matériel - quincaillerie de montage
Horizontal FS/FD Mount- Mounting Screws
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
1-Device
Orientation
Horizontal
Ouvertures défonçables
None
Série
Accessory
Spécifications
Température fonctionnement
-40°C to 85 °C
Type
Horizontal Mount Duplex
Type
Covers
Type d'article
Weatherproofing Covers
UPC
783585809144
Dimensions
4.58 po x 2.9 po x 0.81 po
Hauteur
0.81 in
Largeur
2.9 in
Longueur
4.58 in
Poids
0.4 lb
Taille de l'afficheur
1-Gang
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Température fonctionnement
-40°C to 85 °C
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
1-Device
Orientation
Horizontal
Ouvertures défonçables
None
Nombre d'unités sur la palette
1540
Quantité dans l'emballage
10