Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5221
Standard Product
Application
Duplex Opening
Catalog Number
HBL5221
Construction
Molded
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
1-Device
Orientation
Vertical Mount
Ouvertures défonçables
None
Série
Accessory
Spécifications
Température fonctionnement
-40°C to 85 °C
Type
Vertical Mount Duplex
Type
Covers
Type d'article
Weatherproofing Covers
UPC
783585809151
Dimensions
4.56 po x 2.89 po x 1.08 po
Hauteur
1.08 in
Largeur
2.89 in
Longueur
4.56 in
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
1-Gang
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
-40°C to 85 °C
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
1-Device
Orientation
Vertical Mount
Ouvertures défonçables
None
Nombre d'unités sur la palette
910
Quantité dans l'emballage
10