Catalog Number
HBL1750
Construction
Molded
Couleur
Gris
Famille de produit
Weatherproof Plates
Matériau
Neoprene
Matériel - quincaillerie de montage
Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
None
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Press Switch
Type
Weatherproof Plates
Type d'article
Weatherproof Plates
UPC
783585808932
Largeur
2.94 in
Longueur
4.63 in
Poids
0.3 lb
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
None
Nombre d'unités sur la palette
2640
Quantité dans l'emballage
20