Marque: Wiegmann
No de catalogue: SC0606
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Covers are 16 gauge carbon steel.
Application
For use with NEMA 1 screw cover wall-mount enclosures.
Catalog Number
SC0606
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type de fini
UPC
786725866403
Hauteur
8 in
Largeur
8 in
Poids
1 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1