Marque: Killark
No de catalogue: XCS-0B24-RL
STATION DE CONTRÔLE Killark SÉRIE XCS Les stations de contrôle fournissent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses à approvisionner ; Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2 pour une utilisation en intérieur, il s'agit d'une unité non scellée en usine nécessitant un raccord d'étanchéité pour conduit. Répertorié UL et certifié CSA.
Actionneur
Pilot Light
Application
Hazardous locations due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts, or easily ignitable fiber or flyings. Installations at petroleum refineries, chemical and petrochemical plants, and other processing or storage facilities where simil
Catalog Number
XCS-0B24-RL
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Copper-free aluminum
Type
Aluminum Cover With Pilot Light
Type de fond de panier
SWB
UPC
783936890128
Dimensions
7.5 po x 5.875 po x 4.25 po
Hauteur
4.25 in
Largeur
5.875 in
Longueur
7.5 in
Poids brut de l'emballage
1.2
Profondeur
2-3/32
Courant nominal
0.25 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E53360
Actionneur
Pilot Light
Type de fond de panier
SWB