HUBBELL CANADA
Image of XS-1C Couvercle d'interrupteur unipolaire à culbuteur XS avec dispositif 20A, XS-1C

Couvercle d'interrupteur unipolaire à culbuteur XS avec dispositif 20A, XS-1C

OU

Marque: Killark

No de catalogue: XS-1C

Série XS - Couvercle d'interrupteur à culbuteur 1-pôle en aluminium avec dispositif - 20A.

  • Ensemble d'interrupteurs à levier frontal à commande rotative
  • Dispositions standard pour le cadenassage en position "ON" ou "OFF"
  • Le levier est relié à un arbre fileté en acier inoxydable qui traverse le couvercle.

Les interrupteurs à bascule de la série XCS de Killark permettent de contrôler, dans les zones dangereuses, la mise en marche et l'arrêt des moteurs, des ventilateurs, des lumières, etc. Utilisé dans la classe 1, division 1

Général

Action

SPST

Actionneur

Lever

Application

Utilisé lorsqu'il est nécessaire d'établir, de rompre ou de modifier des connexions dans un circuit électrique.

Catalog Number

XS-1C

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

XS

Type

Couvercle d'interrupteur à tambour en aluminium

Type de fond de panier

SWB

UPC

783936925004

Dimensions

Dimensions

3.5 po x 7.875 po x 3.25 po

Hauteur

3.25 in

Largeur

7.875 in

Longueur

3.5 in

Poids

1.098 lb

Poids brut de l'emballage

1.098

Profondeur

4-1/4

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360

Liée à l'opération

Action

SPST

Actionneur

Lever

Configuration

Nombre de pôles

1

Type de fond de panier

SWB