HUBBELL CANADA
Couvercle en cours d'usage anti-intempéries 1-groupe, extensible, bronze, ML450ZCN
Image of ML450ZCN Couvercle en cours d'usage anti-intempéries 1-groupe, extensible, bronze, ML450ZCN

Couvercle en cours d'usage anti-intempéries 1-groupe, extensible, bronze, ML450ZCN

Marque: TayMac

No de catalogue: ML450ZCN

Couvercle en cours d'usage anti-intempéries 1-groupe, extensible, bronze.

  • Design allows cover to expand from 1 in. to 3 in.
  • Ultra rugged polycarbonate & synthetic neoprene rubber that will not dry rot, crack or deteriorate in sunlight
  • Quick-Fit keyhole mounting system allows installation in under a minute
  • Universal Fit Adapter System Technology (U-Fast) for 16-in-1 custom device configurations, comes pre-configured for GFCI
  • Includes attached gasket and mounting hardware
  • 100% paintable surface
  • Clear window allows for quick/easy visual inspection
  • Vertical or horizontal device mount
  • La conception permet au couvercle de s'étendre de 1 à 3 pouces
  • Polycarbonate ultra robuste et caoutchouc néoprène synthétique qui ne pourrit pas à sec, ne se fissure pas et ne se détériore pas au soleil
  • Le système de montage à trou de serrure Quick-Fit permet une installation en moins d'une minute
  • Technologie de système d'adaptateur à ajustement universel (U-Fast) pour les configurations d'appareils personnalisés 16 en 1, est préconfiguré pour GFCI
  • Comprend un joint d'étanchéité et du matériel de montage
  • Surface 100 % peignable
  • La fenêtre transparente permet une inspection visuelle rapide/facile
  • Montage vertical ou horizontal de l'appareil

Général

Catalog Number

ML450ZCN

Couleur

Bronze

UPC

805035052150

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R Rated

Logistique

Quantité dans l'emballage

10