Marque: TayMac
No de catalogue: MD450G

Application
In Use
Catalog Number
MD450G
Commutateur à bascule
No
Construction
Non métallique
Couleur
Gris
Couvercle compris
Oui
Matériau
Polycarbonate
Méthode de montage
Multi-directional
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Résistant aux intempéries
Oui
Type
Couverture
Type de couvercle
Extensible;En cours d'utilisation
Type de matériel
Non-metallic
Type de montage
Kits
UPC
050169986332
Capacité en pieds cubes
67.54605 cu.in
Dimensions
1.25 po x 4.02 po x 6.11 po
Hauteur
6.11 in
Largeur
4.02 in
Longueur
1.25 in
Poids
0.531 lb
Profondeur
2.75 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Résistant aux intempéries
Oui
Méthode de montage
Multi-directional
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Emballage standard
4
Nombre d'unités sur la palette
1344
Quantité dans l'emballage
8
Type d'emballage
Shrink