Marque: TayMac
No de catalogue: ML2450G
Application
In Use
Catalog Number
ML2450G
Construction
Non métallique
Couleur
Gris
Matériau
Polycarbonate
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Type
Couverture
Type de couvercle
Extensible;En cours d'utilisation
Type de matériel
Non-metallic
UPC
050169917350
Capacité en pieds cubes
48.046875 cu.in
Hauteur
6.15 in
Hauteur de l'emballage
6.15 in
Largeur
6.25 in
Largeur de l'emballage
5.77 in
Longueur de l'emballage
1.22 in
Poids de l'emballage
0.794 lb
Profondeur
1.25 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
cULus Listed
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Emballage standard
6
Nombre d'unités sur la palette
1134
Quantité dans l'emballage
6
Type d'emballage
Shrinkwrap