HUBBELL CANADA
Image of MM110C Couvercle en usage résistant aux intempéries 1 Groupe,, Horizontal/Vertical, Plat, 16-en-1, Clair, MM110C

Couvercle en usage résistant aux intempéries 1 Groupe,, Horizontal/Vertical, Plat, 16-en-1, Clair, MM110C

OU

Marque: TayMac

No de catalogue: MM110C

Couvercle de protection résistant aux intempéries 1 Groupe, Horizontal/Vertical, Plat, 16 en 1, Transparent.

  • Construction en polycarbonate à impact élevé offrant une durabilité maximale 
  • Système de montage Quick-Fit permettant une installation en moins d'une minute 
  • Technologie Universal Fit Adapter System (U-Fast) pour les configurations d'appareils personnalisés 16-en-1, livré pré-configuré pour GFCI 
  • onglet verrouillable (1/8 po) 
  • Comprend une fixation joint d'étanchéité et matériel de montage 
  • Montage horizontal ou vertical

Général

Application

Flat

Catalog Number

MM110C

Construction

Non métallique

Couleur

Clair

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polycarbonate

Méthode de montage

Multi-directional

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Couverture

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Non-metallic

UPC

092326100595

Dimensions

Capacité en pieds cubes

13.3588125 cu.in

Hauteur

5.61 in

Largeur

3.81 in

Poids

0.305 lb

Profondeur

0.625 in

Profondeur actuelle

1.55 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Méthode de montage

Multi-directional

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

10

Nombre d'unités sur la palette

1890

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Shrink