HUBBELL CANADA
Couvercle en usage résistant aux intempéries, EXTRA DUTY®, 16 en 1, 4-3/4 Po. Profond, Gris, MM720G
Image of MM720G Couvercle en usage résistant aux intempéries, EXTRA DUTY®, 16 en 1, 4-3/4 Po. Profond, Gris, MM720G
Image of MM720G Couvercle en usage résistant aux intempéries, EXTRA DUTY®, 16 en 1, 4-3/4 Po. Profond, Gris, MM720G
play
3D View
play
360 View
+5
TAYMAC®: Weatherproof Extra Duty In-use Covers

Couvercle en usage résistant aux intempéries, EXTRA DUTY®, 16 en 1, 4-3/4 Po. Profond, Gris, MM720G

Marque: TayMac

No de catalogue: MM720G

Nom de la collection: EXTRA DUTY®

Couvercle en usage résistant aux intempéries, EXTRA DUTY®, 16 en 1, 4-3/4 Po. Profond, Gris.

  • Construction en polycarbonate à impact élevé offrant une durabilité maximale 
  • Système de montage Quick-Fit permettant une installation en moins d'une minute 
  • Technologie Universal Fit Adapter System (U-Fast) pour les configurations d'appareils personnalisés 16 en 1, livré préconfiguré pour GFCI 
  • Onglet verrouillable 
  • Comprend le joint et le montage matériel 
  • Extra Duty® évalué 
  • Jumbo, 4,75 po de profondeur 
  • Montage horizontal/vertical
ExtraDuty

Général

Application

In Use

Catalog Number

MM720G

Construction

Non métallique

Couleur

Gris

Famille de produit

Non-Metallic While-In-Use Covers

Matériau

Polycarbonate

Méthode de montage

Multi-directional

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Série

EXTRA DUTY® Series

Type

Couverture

Type de couvercle

En service

Type de matériel

Non-metallic

Type de produit

Weatherproof

UPC

050169917404

Dimensions

Capacité en pieds cubes

136.76976 cu.in

Hauteur

5.92 in

Hauteur de l'emballage

5.92 in

Largeur

4.53 in

Largeur de l'emballage

4.2 in

Longueur de l'emballage

5.1 in

Poids de l'emballage

0.62 lb

Profondeur

5.1 in

Profondeur actuelle

5.1 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Conformité

Extra-Duty

Enregistré pour certification

cULus Listed

Configuration

Méthode de montage

Multi-directional

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

4

Nombre d'unités sur la palette

320

Quantité dans l'emballage

4

Type d'emballage

Shrinkwrap