HUBBELL CANADA
Image of CCFDFR Couvercle ignifuge en polycarbonate clair H-Tap, 250kcmil, 600V, CCFDFR

Couvercle ignifuge en polycarbonate clair H-Tap, 250kcmil, 600V, CCFDFR

Marque: Burndy

No de catalogue: CCFDFR

Couvercle ignifugé en polycarbonate clair H-Tap, 250kcmil, 600V.

  • Butées de connecteur
  • Doigts flexibles
  • Loquets à pression
  • Construction en 2 parties
  • Lentille grossissante

Général

Application

Cover

Catalog Number

CCFDFR

Code de couleur

Purple

Couleur

Clair

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

POLYCARBONATE

Plaqué

N

Résistance au feu

Yes

Température fonctionnement

90 °C

Températures nominales

194

Type

H-Tap Connector

Type de connecteur

H-TAP COVERS CLEAR

Type de placage

Unplated

UPC

781810438152

UPC 14 Digit GTIN

00781810438152

Dimensions

Dimension - Hauteur en pouces

1.82 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

129 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.48 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.06 in

Dimension - Taille maximale du conducteur adaptée

250 kcmil

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

250 KCMIL

Conducteur - Longueur max.

0.95 in

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - AL taille Str

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

250 KCMIL

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - 94V0

Y

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

90 °C

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

H-TAP COVERS CLEAR

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

25