HUBBELL CANADA
Couvercle isolant pour connecteur C à compression, 5,57 L, CCD
Image of CCD Couvercle isolant pour connecteur C à compression, 5,57 L, CCD

Couvercle isolant pour connecteur C à compression, 5,57 L, CCD

Marque: Burndy

No de catalogue: CCD

Couvercle isolant pour connecteur C à compression,5,57 L.

  • Housse en polyéthylène haute densité
  • Conception monobloc, aucun matériel supplémentaire nécessaire
  • Fourni en noir

Général

Application

For D Die Tap Connectors

Catalog Number

CCD

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

Polyethylene, High Density

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

N

Type

CC

Type de placage

Unplated

UPC

781810132203

UPC 14 Digit GTIN

00781810132203

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.62 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.57 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3750

Quantité dans l'emballage

25