HUBBELL CANADA
Couvercle à joint pour plénum carré de 4 po, 762
Image of 762 Couvercle à joint pour plénum carré de 4 po, 762

Couvercle à joint pour plénum carré de 4 po, 762

Marque: Raco

No de catalogue: 762

Couvercle à joint pour plénum carré de 4 po.

Acier zingué, vis imperdables à tête combinée, couvercle joint, couvercle en acier de 1/16" d'épaisseur

Général

Application

RACO® Plenum boxes are used in above-ceiling applications where air-tight enclosures are required

Catalog Number

762

Matériau

762

Résistance au feu

Yes

Système de câblage

Conduit

Taille

4 in

Type

Plenum

UPC

050169007624

Dimensions

Dimensions

0.188 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

0.188 in

Poids

0.327 lb

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7200

Quantité dans l'emballage

50