HUBBELL CANADA
Image of 880 Couvercle manuel industriel de 3-3/4 po x 1-9/16 po pour boîte 640, étiré, blanc avec vis imperdables Couvercle industriel Handi-Screw pour boîtier 640, dessiné, vierge avec vis imperdables, 880

Couvercle manuel industriel de 3-3/4 po x 1-9/16 po pour boîte 640, étiré, blanc avec vis imperdables Couvercle industriel Handi-Screw pour boîtier 640, dessiné, vierge avec vis imperdables, 880

Marque: Raco

No de catalogue: 880

Couvercle manuel industriel de 3-3/4 po x 1-9/16 po pour boîte 640, étiré, blanc avec vis imperdables Couvercle industriel Handi-Screw pour boîtier 640, dessiné, vierge avec vis imperdables.

  • Les caches Handi-Screw RACO® sont conçus pour s'adapter aux contours du boîtier
  • Pour un seul appareil
  • Fabriqué en zinc, acier pré-enduit
  • Les fentes de montage en angle permettent d'installer le cache sans retirer les vis du boîtier
  • Capacité de 9,5 po cu.

Général

Catalog Number

880

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

880

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Pouvant être teint ou peint

No

Type

Blank Cover

UPC

050169008805

Dimensions

Dimensions

0.063 po x 1.563 po x 3.75 po

Hauteur

3.75 in

Largeur

1.563 in

Longueur

0.063 in

Poids

0.118 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14700

Quantité dans l'emballage

50