Marque: TradeSelect
No de catalogue: 8367
Self-tapping screws virtually eliminate stripping
Application
Covers are used to close an outlet box. Raised device covers are used for mounting switches or receptacles.
Catalog Number
8367
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Taille
4 in
Type
Exposed Cover, Cover
Type de support
No Bracket
UPC
626463003275
Élévation du sol
No
Poids
0.3 lb
Profondeur actuelle
0.325 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
9000
Quantité dans l'emballage
25