HUBBELL CANADA
Image of 8362 Couvercle plat carré 4 po., couvercle de surface 3/8 po, 4.6 po. cu., pour une prise 2.625 po. (emballage de 25), 8362

Couvercle plat carré 4 po., couvercle de surface 3/8 po, 4.6 po. cu., pour une prise 2.625 po. (emballage de 25), 8362

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 8362

Couvercle plat carré 4 po., couvercle de surface 3/8 po, 4.6 po. cu., pour une prise 2.625 po. (emballage de 25).

Self-tapping screws virtually eliminate stripping

Général

Application

Covers are used to close an outlet box. Raised device covers are used for mounting switches or receptacles.

Catalog Number

8362

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Taille

4 in

Type

Exposed Cover, Cover

Type de support

No Bracket

UPC

626463001738

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.29 lb

Profondeur actuelle

0.325 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9000

Quantité dans l'emballage

25