

Marque: Burndy
No de catalogue: WCCR
Catalog Number
WCCR
Couleur
Noir
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors
Matériau
Plastic
Nom de commerce
WEJTAP™
Type de produit
Wejtap
UPC
781810871270
UPC 14 Digit GTIN
00781810871270
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
8 (6/1)-1/0 (6/1) Raven
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
8 (6/1)-2 (7/1) Sparate
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
8 (6/1);6 (6/1) Turkey;5 (6/1) Thrush;4 (6/1) Swan;4 (7/1) Swanate;3 (6/1) Swallow;2 (6/1) Sparrow;2 (7/1) Sparate
Conducteurs - ACSR série Str
8 (6/1);6 (6/1) Turkey;5 (6/1) Thrush;4 (6/1) Swan;4 (7/1) Swanate;3 (6/1) Swallow;2 (6/1) Sparrow;2 (7/1) Sparate;1 (6/1) Robin;1/0 (6/1) Raven
Conducteurs - AL plage de la série Str
8-1/0
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
8-2
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
8;6;4;3;2
Conducteurs - AL série Str
8;6;4;3;2;1;1/0
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
8;7;6;5;4;3;2
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
8-1/0
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
8;7;6;5;4;3;2;1;1/0
Conducteurs - Cuivre série Str
8;7;6;5;4;3;2;1;1/0
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
8-2
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
8;7;6;5;4;3;2
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
25