HUBBELL CANADA
Couvercle pour WC1224B Acier au carbone - Gris, WC1224T
Image of WC1224T Couvercle pour WC1224B Acier au carbone - Gris, WC1224T
*Image représentative
Image of WC1224T Couvercle pour WC1224B Acier au carbone - Gris, WC1224T

Couvercle pour WC1224B Acier au carbone - Gris, WC1224T

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WC1224T

Couvercle pour WC1224B Acier au carbone - Gris.

Conçu pour contenir des commandes et instruments électriques et électroniques. Les boutons-poussoirs, voyants lumineux, compteurs, interrupteurs, etc. peuvent être montés sur des gouvernes inclinées. Les composants intérieurs peuvent être montés sur un panneau arrière standard et des sangles de connexion. La construction robuste offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • Les joints sont soudés en continu et rectifiés
  • Un joint en néoprène à cellules fermées est inclus.

Fabricated from 14 gauge steel. Tops have a sloped front surface. Seams are continuously welded and ground smooth. Instrument and access panels have captive screws which thread into sealed well. 4 holes are provided in bottom of top for mounting to body. Closed cell neoprene gasket. Instrument panels and access panels are removable.

Général

Application

For use with WC1224B console.

Catalog Number

WC1224T

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Série

WC12 Series

Type

Console Top

Type de couvercle

Screw

Type de fini

Polyester Powder

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725443345

Dimensions

Hauteur

6 in

Hauteur actuelle

6.12 in

Largeur

24 in

Largeur actuelle

24.13 in

Poids

43 lb

Profondeur

20 in

Profondeur actuelle

20.13 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1