Marque: Wiegmann
No de catalogue: WC12T
Conçu pour contenir des commandes et instruments électriques et électroniques. Les boutons-poussoirs, voyants lumineux, compteurs, interrupteurs, etc. peuvent être montés sur des gouvernes inclinées. Les composants intérieurs peuvent être montés sur un panneau arrière standard et des sangles de connexion. La construction robuste offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau.
Fabricated from 14 gauge steel. Tops have a sloped front surface. Seams are continuously welded and ground smooth. Instrument and access panels have captive screws which thread into sealed well. 4 holes are provided in bottom of top for mounting to body. Closed cell neoprene gasket. Instrument panels and access panels are removable.
Application
For use with WC12B console.
Catalog Number
WC12T
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Console Top
Type de fini
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725443253
Hauteur
6 in
Hauteur actuelle
6.12 in
Largeur
36 in
Largeur actuelle
36.13 in
Poids
60 lb
Profondeur
20 in
Profondeur actuelle
20.13 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1