Application
1.40" Opening
Catalog Number
HBL7423WO
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Spécifications
Température fonctionnement
-40°C to 85 °C
Type
For receptacles with Face Diameter 1.36–1.39 in.
Type
Covers
Type d'article
UPC
783585809441
Dimensions
4.56 po x 2.84 po x 1.09 po
Hauteur
1.09 in
Largeur
2.84 in
Longueur
4.56 in
Poids
0.25 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
-40°C to 85 °C
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Nombre d'unités sur la palette
910
Quantité dans l'emballage
10