HUBBELL CANADA
Image of HBL20405 Couvercle à rabat pour montage de boîte FS/FD résistant aux intempéries, HBL20405

Couvercle à rabat pour montage de boîte FS/FD résistant aux intempéries, HBL20405

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL20405

Couvercle de levage anti-intempéries pour le montage des boîtiers FS/FD, en aluminium.

A utiliser uniquement avec les prises Hubbellock® HBL20443 ou HBL20403

Produit standard

Général

Application

30A, 4-fils Prise Hubbellock

Catalog Number

HBL20405

Construction

Casting

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminium, fonte

Matériel - quincaillerie de montage

Montage vertical FS/FD- Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Aucun

Spécifications

  • Gasket - Neoprene
  • Material - Aluminum
  • Retaining Ring - Stainless steel
  • Rivet - Aluminum
  • Spring - Stainless steel

Type

For 30A, 4 Wire Hubbellock Receptacles

Type

Couvertures

Type d'article

Couvertures anti-intempéries

UPC

783585808956

Dimensions

Dimensions

4.37 po x 2.84 po x 1.16 po

Hauteur

1.16 in

Largeur

2.84 in

Longueur

4.37 in

Poids

0.4 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed - Canadian and U.S.

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Aucun

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2800

Quantité dans l'emballage

10