
Marque: Bell
No de catalogue: 5093-0
Application
Flip
Catalog Number
5093-0
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Résistant aux intempéries
Yes
Type
Cover
Type de couvercle
Flip/Snap
Type de matériel
Metallic
UPC
050169509302
Capacité en pieds cubes
24.033185208 cu.in
Hauteur
4.531 in
Hauteur de l'emballage
4.531 in
Largeur
6.406 in
Largeur de l'emballage
6.406 in
Longueur de l'emballage
0.828 in
Poids de l'emballage
0.461 lb
Profondeur
0.828 in
Profondeur actuelle
0.828 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Résistant aux intempéries
Yes
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Emballage standard
1
Nombre d'unités sur la palette
294
Quantité dans l'emballage
1
Type d'emballage
Shrinkwrap