Application
Switch Cover
Catalog Number
5123-2
Construction
Nonmetallic
Couleur
Bronze
Matériau
Nonmetallic
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Série
Outdoor Comforts® Series
Type
Cover
Type de couvercle
Decorator Switch
Type de matériel
Metallic
UPC
050169997666
Capacité en pieds cubes
22.6117215 cu.in
Hauteur
4.815 in
Hauteur de l'emballage
4.815 in
Largeur
3.02 in
Largeur de l'emballage
3.02 in
Longueur de l'emballage
1.555 in
Poids de l'emballage
0.306 lb
Profondeur
1.555 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
cULus Listed
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre d'unités sur la palette
3200
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Shrinkwrap