HUBBELL CANADA
Image of 5127-1 Couvercle étanche Outdoor Comforts®, 2-groupes, vertical, Décorateur, blanc, rétractable

Couvercle étanche Outdoor Comforts®, 2-groupes, vertical, Décorateur, blanc, rétractable

Marque: Bell

No de catalogue: 5127-1

Nom de la collection: Outdoor Comforts®

Couvercle étanche 2-groupes, vertical, Décorateur, blanc, rétractable.

  • Interrupteur à bascule marche/arrêt pratique fonctionnant comme les interrupteurs décorateurs intérieurs
  • Membrane interne en élastomère assurant une protection étanche
  • Corps robuste en fonte d'aluminium avec interrupteur décorateur en polycarbonate pour une plus grande durabilité
  • Compatible avec les interrupteurs décorateurs unipolaires ou tridirectionnels
  • Quincaillerie et joint d'étanchéité inclus

Général

Application

Switch Cover

Catalog Number

5127-1

Construction

Nonmetallic

Couleur

Blanc

Matériau

Nonmetallic

Méthode de montage

Verticlal

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Série

Outdoor Comforts® Series

Type

Cover

Type de couvercle

Decorator Switch

Type de matériel

Metallic

UPC

050169995860

Dimensions

Poids

0.51 lb

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

cULus Listed

Configuration

Méthode de montage

Verticlal

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1920

Quantité dans l'emballage

6