Application
Switch Cover
Catalog Number
5127-0
Construction
Nonmetallic
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Méthode de montage
Vertical
Matériau
Nonmetallic
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Série
Outdoor Comforts® Series
Type
Cover
Type de couvercle
Decorator Switch
Type de matériel
Metallic
UPC
050169512708
Capacité en pieds cubes
35.670651 cu.in
Hauteur
4.82 in
Hauteur de l'emballage
4.82 in
Largeur
4.79 in
Largeur de l'emballage
4.79 in
Longueur de l'emballage
1.545 in
Poids de l'emballage
0.501 lb
Profondeur
1.545 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Ãlectricité
Compliant
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
1920
Quantité dans l'emballage
6
Type d'emballage
Shrinkwrap