HUBBELL CANADA
Couvercle étanches 1-groupe, vertical, interrupteur à bascule 1-pôle 125V, 15A interrupteur inclus, gris, cartonné, 5121-5
Image of 5121-5 Couvercle étanches 1-groupe, vertical, interrupteur à bascule 1-pôle 125V, 15A interrupteur inclus, gris, cartonné, 5121-5
Image of 5121-5 Couvercle étanches 1-groupe, vertical, interrupteur à bascule 1-pôle 125V, 15A interrupteur inclus, gris, cartonné, 5121-5
play
3D View
play
360 View
+2
Image of 5121-5 Couvercle étanches 1-groupe, vertical, interrupteur à bascule 1-pôle 125V, 15A interrupteur inclus, gris, cartonné, 5121-5

Couvercle étanches 1-groupe, vertical, interrupteur à bascule 1-pôle 125V, 15A interrupteur inclus, gris, cartonné, 5121-5

Marque: Bell

No de catalogue: 5121-5

Couvercle étanches 1-groupe, vertical, interrupteur à bascule 1-pôle 125V, 15A interrupteur inclus, gris, cartonné.

  • Construction robuste en fonte
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Fourni avec un interrupteur 125V, 15A - pas besoin d'acheter des composants séparés
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Interrupteur non assemblé au couvercle
  • Instructions multi-lingues dans chaque paquet

Général

Application

Switch Cover

Catalog Number

5121-5

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Famille de produit

Metallic Toggle Switch Covers

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Cover

Type de couvercle

Toggle

Type de matériel

Metallic

Type de montage

Kits

Type de produit

Weatherproof Covers

UPC

050169512159

Dimensions

Capacité en pieds cubes

23.2647406875 cu.in

Hauteur

4.563 in

Hauteur de l'emballage

4.609 in

Largeur

2.813 in

Largeur de l'emballage

2.828 in

Longueur de l'emballage

0.859 in

Poids de l'emballage

0.391 lb

Profondeur

1.8125 in

Profondeur actuelle

0.859 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Configuration

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

6

Nombre d'unités sur la palette

1152

Quantité dans l'emballage

6

Type d'emballage

Blistercard