Marque: Bell
No de catalogue: 5155-1
Application
Switch Cover
Catalog Number
5155-1
Construction
Metallic
Couleur
Blanc
Famille de produit
Metallic Device Covers
Matériau
Aluminum
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Résistant aux intempéries
Yes
Type
Cover
Type de couvercle
Flip/Snap
Type de matériel
Metallic
Type de produit
Weatherproof Covers
UPC
050169515518
Capacité en pieds cubes
11.2300234375 cu.in
Hauteur
4.5625 in
Hauteur de l'emballage
4.563 in
Largeur
2.813 in
Largeur de l'emballage
2.813 in
Longueur de l'emballage
0.875 in
Poids de l'emballage
0.16 lb
Profondeur
0.875 in
Profondeur actuelle
0.875 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Résistant aux intempéries
Yes
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Emballage standard
24
Nombre d'unités sur la palette
4320
Quantité dans l'emballage
24
Type d'emballage
Shrinkwrap