HUBBELL CANADA
Image of 5155-0 Couvercle étanches 1-groupe, vertical, montage vertical, 1.406 po Dia., gris, 5155-0
Liquidation

Couvercle étanches 1-groupe, vertical, montage vertical, 1.406 po Dia., gris, 5155-0

OU

Marque: Bell

No de catalogue: 5155-0

Couvercle étanches 1-groupe, vertical, montage vertical, 1.406 po Dia., gris.

  • Construction métallique robuste
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Les couvercles à fermeture automatique assurent une protection étanches lorsque la prise n'est pas utilisée
  • Le matériel d'installation, le joint et les instructions multilingues sont inclus
  • Diamètre unique de 1,406 po
  • Montage vertical