Marque: Bell
No de catalogue: 5173-6
Application
Flat
Catalog Number
5173-6
Construction
Metallic
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type
Cover
Type de couvercle
Blank/Flat
Type de matériel
Metallic
UPC
050169517369
Capacité en pieds cubes
3.7758 cu.in
Hauteur
4.65 in
Hauteur de l'emballage
4.531 in
Largeur
2.9 in
Largeur de l'emballage
2.781 in
Longueur de l'emballage
0.125 in
Poids de l'emballage
0.11 lb
Profondeur
0.28 in
Profondeur actuelle
0.125 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Emballage standard
12
Nombre d'unités sur la palette
3360
Quantité dans l'emballage
12
Type d'emballage
Blistercard