Marque: Bell
No de catalogue: 5124-0
Application
Switch Cover
Catalog Number
5124-0
Commutateur à bascule
Yes
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Couvercle compris
Yes
Famille de produit
Metallic Toggle Switch Covers
Matériau
Aluminum
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Type
Cover
Type de couvercle
Toggle
Type de matériel
Metallic
Type de montage
Kits
Type de produit
Weatherproof Covers
UPC
050169512401
Capacité en pieds cubes
37.2105543125 cu.in
Hauteur
4.531 in
Hauteur de l'emballage
4.531 in
Largeur
4.531 in
Largeur de l'emballage
4.531 in
Longueur de l'emballage
0.859 in
Poids de l'emballage
0.495 lb
Profondeur
1.8125 in
Profondeur actuelle
0.859 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Emballage standard
8
Nombre d'unités sur la palette
1120
Quantité dans l'emballage
8
Type d'emballage
Shrinkwrap