Marque: Bell
No de catalogue: 5145-0
Application
Switch Cover
Catalog Number
5145-0
Construction
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminum
Méthode de montage
Vertical; Box Mount
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Résistant aux intempéries
Yes
Type
Cover
Type de couvercle
Type de matériel
Metallic
UPC
050169514504
Hauteur
4.5 in
Largeur
4.563 in
Poids
0.58 lb
Profondeur actuelle
1 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Résistant aux intempéries
Yes
Méthode de montage
Vertical; Box Mount
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Emballage standard
10
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Shrink