Marque: Bell
No de catalogue: 5157-0
Application
Switch Cover
Catalog Number
5157-0
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Matériau
Aluminum
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Résistant aux intempéries
Yes
Type
Cover
Type de couvercle
Flip/Snap
Type de matériel
Metallic
UPC
050169515709
Capacité en pieds cubes
17.963715875 cu.in
Hauteur
4.531 in
Hauteur de l'emballage
4.531 in
Largeur
4.531 in
Largeur de l'emballage
4.531 in
Longueur de l'emballage
0.875 in
Poids de l'emballage
0.305 lb
Profondeur
0.875 in
Profondeur actuelle
0.875 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Ãlectricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Résistant aux intempéries
Yes
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Emballage standard
18
Nombre d'unités sur la palette
2700
Quantité dans l'emballage
18
Type d'emballage
Shrinkwrap