HUBBELL CANADA
Image of 5155-6 Couvercle étanches vertical 1-groupe, vertical, montage vertical, 1.406 po Dia., blanc, cartonné, 5155-6

Couvercle étanches vertical 1-groupe, vertical, montage vertical, 1.406 po Dia., blanc, cartonné, 5155-6

Marque: Bell

No de catalogue: 5155-6

Couvercle étanches vertical 1-groupe, vertical, montage vertical, 1.406 po Dia., blanc, cartonné.

  • Construction robuste en fonte
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Les couvercles à fermeture automatique assurent une protection étanches lorsque la prise n'est pas utilisée
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.

Général

Application

Switch Cover

Catalog Number

5155-6

Construction

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Cover

Type de couvercle

Type de matériel

Metallic

UPC

050169515563

Dimensions

Hauteur

4.563 in

Largeur

2.813 in

Poids

0.2 lb

Profondeur actuelle

0.875 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

6

Nombre d'unités sur la palette

1080

Quantité dans l'emballage

6

Type d'emballage

Carded