HUBBELL CANADA
Couvercle unipolaire à encliquetage, pour 300/400A CA/CC, conducteur unique, montage à trou, HBLSCBK
Image of HBLSCBK Couvercle unipolaire à encliquetage, pour 300/400A CA/CC, conducteur unique, montage à trou, HBLSCBK

Couvercle unipolaire à encliquetage, pour 300/400A CA/CC, conducteur unique, montage à trou, HBLSCBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLSCBK

Couvercle à encliquetage à usage intensif unipolaire de qualité industrielle, pour 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, pour prises avec montage à trou.

  • Qualité industrielle
  • Accessoires
  • Couvercle à pression

Standard

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

HBLSCBK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel, Powder Coat Finish

Matériel - quincaillerie de montage

Threaded Thru-Hole

Série

16 Series

Type

Through Hole Mounting

Type

Snap Back Covers

Type d'article

Panel Mount Receptacle Cover

UPC

783585002293

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Lié au conducteur

Nombre de fils

1-Wire

Nombre de pôles

1-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5400

Quantité dans l'emballage

20