
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLSCBL
Standard
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
HBLSCBL
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Steel, Powder Coat Finish
Matériel - quincaillerie de montage
Threaded Thru-Hole
Nombre de pôles
1-Pole
Série
Series 16
Type
Through Hole Mounting
Type
Snap Back Covers
Type d'article
UPC
783585002644
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Courant nominal
400 A
Courant nominal
400 A
Description de la tension nominale
600V AC/DC
Nombre de fils
1-Wire
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de pôles
1-Pole
Quantité dans l'emballage
20