HUBBELL CANADA
Couvercle unipolaire à encliquetage, pour 300/400A CA/CC, conducteur unique, montage à trou, HBLSCGN
Image of HBLSCGN Couvercle unipolaire à encliquetage, pour 300/400A CA/CC, conducteur unique, montage à trou, HBLSCGN
Image of HBLSCGN Couvercle unipolaire à encliquetage, pour 300/400A CA/CC, conducteur unique, montage à trou, HBLSCGN

Couvercle unipolaire à encliquetage, pour 300/400A CA/CC, conducteur unique, montage à trou, HBLSCGN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLSCGN

Couvercle à encliquetage à usage intensif unipolaire de qualité industrielle, pour 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, pour prises avec montage à trou.

  • Qualité industrielle
  • Accessoires
  • Couvercle à pression

Standard

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

HBLSCGN

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Vert

Famille de produit

16 Series

Matériau

Steel, Powder Coat Finish

Matériel - quincaillerie de montage

Threaded Thru-Hole

Type

Through Hole Mounting

Type

Snap Back Covers

Type d'article

Panel Mount Receptacle Cover

UPC

783585002651

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Lié au conducteur

Nombre de fils

1-Wire

Nombre de pôles

1-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

20