Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLSCW
Standard
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
HBLSCW
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Steel, Powder Coat Finish
Matériel - quincaillerie de montage
Threaded Thru-Hole
Série
16 Series
Type
Through Hole Mounting
Type
Snap Back Covers
Type d'article
Panel Mount Receptacle Cover
UPC
783585002637
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Courant nominal
400 A
Courant nominal
400 A
Description de la tension nominale
600V AC/DC
Nombre de fils
1-Wire
Nombre de pôles
1-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
5600
Quantité dans l'emballage
20