HUBBELL CANADA
Image of VJBC Couvercle vierge en aluminium avec vis de fixation, VJBC

Couvercle vierge en aluminium avec vis de fixation, VJBC

Marque: Killark

No de catalogue: VJBC

Couvercle vierge en aluminium avec vis de montage.

Les boîtes de sortie de la série VJ sont destinées aux emplacements standard et dangereux. Sa forme ronde est disponible en trois profondeurs, pour être utilisée comme boîte d'épissure et pour suspendre des suspensions. Des moyeux de filetage ou des couvercles vierges en option sont disponibles.

Général

Catalog Number

VJBC

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Type

Blank Cover

Type de fini

UPC

783936770017

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E30107 & E3397

Logistique

Quantité dans l'emballage

10