HUBBELL CANADA
Image of WA303012GSCSSA Couvercle à vis avec joint NEMA 4X, 30x30x12, acier inoxydable 316, WA303012GSCSSA

Couvercle à vis avec joint NEMA 4X, 30x30x12, acier inoxydable 316, WA303012GSCSSA

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA303012GSCSSA

Couvercle à vis avec joint NEMA 4X, 30x30x12, acier inoxydable 316.

Conçu pour être utilisé comme boîte de câblage, boîte de jonction, boîte de tirage ou boîte à bornes dans de nombreuses applications intérieures et extérieures où la poussière ou l'humidité constituent un problème.

  • Les corps et les couvercles sont fabriqués en acier inoxydable 316
  • les joints sont soudées en continu et rectifiées en douceur
  • le couvercle contient un joint en néoprène résistant à l'huile à cellules fermées
  • le montant de terre est situé à l'intérieur du couvercle
  • aucune disposition de montage n'est fournie

Général

Application

Designed for use as a wiring box, junction box, pull box, or terminal box with many indoor and outdoor applications where dust or moisture is a problem.

Catalog Number

WA303012GSCSSA

Construction

Continuously Welded Seams

Matériau

316 Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Type de montage

Wall

UPC

786725891092

Dimensions

Capacité en pieds cubes

10800 cu.in

Hauteur

30 in

Hauteur actuelle

30.25 in

Largeur

30 in

Largeur actuelle

30.25 in

Profondeur

12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4, 4X, 12, 13

Enregistré pour certification

cULus

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

1