HUBBELL CANADA
Image of HW-80604SC Couvercle à vis NEMA 4X 8X6X4 Fibre de verre-opaque, HW-80604SC

Couvercle à vis NEMA 4X 8X6X4 Fibre de verre-opaque, HW-80604SC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-80604SC

Couvercle à vis NEMA 4X 8X6X4 Fibre de verre-opaque.

La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.

  • Construit en fibre de verre moulée
  • Couvercle amovible à l'aide de quatre vis
  • Joint coulé sans soudure assurant l'étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Kit de pied de montage disponible en option

Général

Catalog Number

HW-80604SC

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Fiberglass

Série

Premier

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de montage

Wall Mount

UPC

786725879502

Dimensions

Capacité en pieds cubes

192 cu.in

Hauteur

8 in

Largeur

6 in

Poids

4.1 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1