Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-J100805SC
La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.
Catalog Number
HW-J100805SC
Couleur
Gris
Matériau
Fiberglass
Série
JIC
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de montage
Wall Mount
UPC
786725857029
Capacité en pieds cubes
400 cu.in
Hauteur
10 in
Hauteur actuelle
11.62 in
Largeur
8 in
Largeur actuelle
9.37 in
Poids
5 lb
Profondeur
5 in
Profondeur actuelle
5.06 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Quantité dans l'emballage
1