HUBBELL CANADA
Couvercle à vis NEMA 4X JIC 16X14X6 Fibre de verre-opaque, HW-J161406SC
Image of HW-J161406SC Couvercle à vis NEMA 4X JIC 16X14X6 Fibre de verre-opaque, HW-J161406SC
*Image représentative
Image of HW-J161406SC Couvercle à vis NEMA 4X JIC 16X14X6 Fibre de verre-opaque, HW-J161406SC

Couvercle à vis NEMA 4X JIC 16X14X6 Fibre de verre-opaque, HW-J161406SC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-J161406SC

Couvercle à vis NEMA 4X JIC 16X14X6 Fibre de verre-opaque.

La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.

  • Construit en fibre de verre moulée
  • Couvercle à soulever à l'aide de quatre vis
  • Joint coulé sans soudure assurant l'étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Dispositions de montage fournies

Général

Catalog Number

HW-J161406SC

Couleur

Gris

Matériau

Fiberglass

Série

JIC Series

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de montage

  • Wall Mount
  • Wall Mount

UPC

786725857067

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1344 cu.in

Hauteur

16 in

Hauteur actuelle

17.53 in

Largeur

14 in

Largeur actuelle

15.46 in

Poids

11.5 lb

Profondeur

6 in

Profondeur actuelle

6.23 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

30

Quantité dans l'emballage

1