HUBBELL CANADA
Couvercle à vis NEMA 4X JIC 8X6X4 Fibre de verre-opaque, HW-J80604SC
Image of HW-J80604SC Couvercle à vis NEMA 4X JIC 8X6X4 Fibre de verre-opaque, HW-J80604SC
*Image représentative
Image of HW-J80604SC Couvercle à vis NEMA 4X JIC 8X6X4 Fibre de verre-opaque, HW-J80604SC

Couvercle à vis NEMA 4X JIC 8X6X4 Fibre de verre-opaque, HW-J80604SC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-J80604SC

Couvercle à vis NEMA 4X JIC 8X6X4 Fibre de verre-opaque.

La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.

  • Construit en fibre de verre moulée
  • Couvercle à soulever à l'aide de quatre vis
  • Joint coulé sans soudure assurant l'étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Dispositions de montage fournies

Général

Catalog Number

HW-J80604SC

Couleur

Gris

Matériau

Fiberglass

Série

JIC Series

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de montage

  • Wall Mount
  • Wall Mount

UPC

786725857005

Dimensions

Capacité en pieds cubes

192 cu.in

Hauteur

8 in

Hauteur actuelle

9.62 in

Largeur

6 in

Largeur actuelle

7.5 in

Poids

3.5 lb

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

4.74 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1