HUBBELL CANADA
Image of HBL74CM25WOA Couvercles anti-intempéries, 1-groupe, 1) ouverture de 1,60", Polycarbonate de taille standard, HBL74CM25WOA

Couvercles anti-intempéries, 1-groupe, 1) ouverture de 1,60", Polycarbonate de taille standard, HBL74CM25WOA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL74CM25WOA

Couvercles anti-intempéries, 1-groupe, 1) ouverture de 1,60", Polycarbonate de taille standard.

  • Répond aux exigences les plus strictes des trois catégories de listage UL pour les plaques anti-intempéries
  • Couvercle de levage à ressort en polycarbonate jaune pour la protection contre les intempéries de la prise HBL26CM10
  • Thermoplastique jaune, pour le montage en boîtier FS/FD, résistant à la corrosion

Anti-intempéries en position ouverte avec le dispositif monté

Général

Application

1.60" Ouverture

Catalog Number

HBL74CM25WOA

Construction

Moulé

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

Montage vertical FS/FD- Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Aucun

Spécifications

  • Gasket - Neoprene
  • Hinge Pin - Stainless steel
  • Material - Thermoplastic
  • Spring - Stainless steel

Type

For switches/receptacles with Face Diameter 1.36–1.58 in.

Type

Couvertures

Type d'article

Couvertures anti-intempéries

UPC

783585809427

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 1.09 po x 2.84 po

Hauteur

2.84 in

Largeur

1.09 in

Longueur

4.56 in

Poids

0.3 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Aucun

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

910

Quantité dans l'emballage

10